Prejsť na hlavný obsah
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Kompaktnejšia, ľahšia vysokokapacitná batéria zaisťuje výdrž potrebnú pre náročné aplikácie
  • Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) - zabudované procesory monitorujú každý článok batérie, aby zabezpečili spoľahlivý a dlhodobo konzistentný výkon
  • Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
  • Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až 4-násobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
  • Teleso navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu pre rýchlejšie nabíjanie
Použitie
  • Kompatibilné s väčšinou strojov Hilti 36 V
  • Kompatibilné so všetkými nabíjačkami Hilti 22 V a 36 V
  • Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60 °C (140 °F) do –17 °C (–1,4 °F)
  • Ťažké práce vyžadujúce maximálny výkon a výdrž batérie na zaistenie dlhšej prevádzkovej životnosti

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka