Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Nájdite nivelačné tyče a odrazové tyče, ktoré sú určené na podporu práce s pôdorysom pomocou stavebných totálnych staníc

8 produktov

Filter
Tripod
Popis
Súčasť sortimentu príslušenstva pre podporné a stabilné laserové meracie prístroje alebo systémy rozloženia
Použitie s
PLT 300, POS 15, POS 18
Ďalšie informácie o príslušenstve
Výškovo nastaviteľný statív, pre bezpečné a zaistené nastavenie Totalstation. Vhodné pre použitie s POS 15/18
POA 29 (88205)
Popis
Súčasť sortimentu príslušenstva pre podporné a stabilné laserové meracie prístroje alebo systémy rozloženia
Použitie s
PLC 300, PLT 300
L125422 (2325690)
Popis
Súčasť sortimentu príslušenstva pre podporné a stabilné laserové meracie prístroje alebo systémy rozloženia
Použitie s
PLT 300
Reflector Rod
Popis
Súčasť sortimentu príslušenstva pre podporné a stabilné laserové meracie prístroje alebo systémy rozloženia
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Bipod
Popis
Súčasť sortimentu príslušenstva pre podporné a stabilné laserové meracie prístroje alebo systémy rozloženia
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
51922.tif
Popis
Súčasť sortimentu príslušenstva pre podporné a stabilné laserové meracie prístroje alebo systémy rozloženia
Použitie s
POS 15, POS 18, POT 10
POA 79 (88210)
Popis
Držiaky na stenu a adaptéry na stavebné totálne stanice
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L601123 (3278588)
Popis
Samonivelačný rozvrhovací bodový laser na zjednodušenie a spresnenie procesu rozmiestňovania pomocou stavebnej totálnej stanice
IP trieda ochrany
IP 54 (EN 60529)
Maximálny prevádzkový čas
60 h
Typ akumulátora
4 x 1,5 V (AA)