Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 M8x40 pozinkovaná
Nový produktPoložka #r3140
U svorník
- Zloženie materiálu: Strmeň: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; matica: oceľ triedy 8; podložka: DIN EN ISO 7093-1-200HV
- Povrchová úprava: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Podmienky prostredia: Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Malý kontaktný povrch medzi U svorníkom a potrubím
- Minimalizuje štrbinovú koróziu
- V súlade s normu DIN pre U svorníky
- Žiadny kontakt medzi uzatváracou skrutkou a potrubím
Použitie
- Modulárny štvordielny systém pre uloženie káblových lávok, potrubí a rôznych pomocných oceľových konštrukcií
- Zabezpečuje regulovateľné, flexibilné riešenie s jednoduchou montážou pre priemysel a ťažké obchodné aplikácie, eliminuje potrebu zvárania
- Pre neizolované potrubia