Rýchloupínacia potrubná objímka na ľahké zaťaženie MP-H
Nový produkt
Standard
Položka #r583699
Štandardná pozinkovaná potrubná objímka bez izolačnej vložky pre nízke zaťaženie
- Zloženie materiálu: DC01 – DIN EN 10130
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Potrubná objímka s dvoma skrutkami s bočným otočným mechanizmom
- Kompletná ponuka objímok - vo všetkých veľkostiach od najmenších až po najväčšie priemery dostupné v celom spektre výrobkov
- Zatvárací zámok na jednoduchšie a pevnejšie upevnenie
- Zváraná dvojitá upevňovacia hlava M8/M10 pre väčšiu flexibilitu
Použitie
- Montáž potrubí s nízkym zaťažením do 6" (alebo 172 mm)
- Rozvody pitnej vody, odpadovej vody a vykurovania
- Sanitárne, kúrenárske a plynové aplikácie s potrubiami z rôznych materiálov
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch