Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Navrhnuté pre rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž
  • Odskúšané na protipožiarne utesnenie samostatných káblov, káblových zväzov a káblových potrubných vedení
  • Dymotesný tmel
  • Aplikovateľný na betón, murivo alebo sadru
  • Akusticky testované podľa ISO 10140
Použitie
  • Jednotlivé káble a káblové zväzky
  • Plastové potrubia ≤50 mm (2") bez dodatočnej manžety
  • Kovové potrubia ≤160 mm (6")
  • Nepravidelné otvory
  • Malé otvory

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka