Kotviaca skrutka HUS3-H
Nový produkt
Ultimate
Položka #r2523586
Kotviaca skrutka s jedinečným výkonom pre rýchlejšie trvalé a dočasné upevnenie do betónu (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Veľkosť kľúča: 13 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vyššia produktivita - menej vŕtania a menej pracovných operácií v porovnaní s bežnými kotvami
- Šesťhranná hlava so zabudovanou podložkou pre upravený vzhľad pri upevnení priechodových častí
- Možnosť spoľahlivého osadenia bez použitia momentového kľúča
- Tri hĺbky osadenia ponúkajú maximálnu flexibilitu pri navrhovaní
- Schválenie abZ (DiBt) pe možnosť opakovaného použitia v čerstvom betóne v prípade dočasných aplikácií – schválený v plnom rozsahu systém opakovaného použitia s rozmermi pre všetky dostupné priemery (8,10, 14 mm)
Použitie
- Madlá a zábradlia
- Debnenie a vystuženie
- Dočasné použitia
- Upevnenie nosníkov a konzol
- Montáž skladovacích a regálových systémov
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.