Závitový klinec S-BT-ER HC
Nový produkt
Ultimate
Položka #r8993957
Závitová skrutka (nehrdzavejúca oceľ, metrický závit) pre elektrické spojenia do ocele vo vysoko korozívnom prostredí, odporúčaná maximálny prierez pripojeného kábla 120 mm²
- Typ špičky: Tupá špička
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Ideálne riešenie pre ekvipotenciálne pospájanie
- Vylepšená ochrana proti statickej elektrine
- Zvýšená bezpečnosť – umožňuje prechod elektrického prúdu cez vodivú podložku s následným riadnym odvedením do základného materiálu
- Vhodné na použitie s väčšinou štandardných oceľových konštrukcií
- Nehrdzavejúca oceľ zaisťuje vysokú odolnosť voči korózii - vhodné na použitie vo väčšine priemyselných, námorných, príbrežných, petrochemických a elektrárenských aplikácií
Použitie
- Funkčné pospájanie
- Ochranné pospájanie
- Svorkové zapojenie
- Ochrana proti bleskom
- Spájanie a zemnenie/uzemňovanie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.