Závitový klinec S-BT GR
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6194279
Závitový klinec (nehrdzavejúca oceľ, metrický závit) pre upevnenie roštov do ocele a hliníku v mimoriadne korozívnom prostredí
- Typ špičky: Tupá špička
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
- Ochrana proti korózii: Nehrdzavejúca oceľ A4 (316) alebo ekvivalentný materiál
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Finálna úprava ocele s náterom nie je potrebná – ochrana proti korózii nebude poškodená
- Pre použitie v mimoriadne korozívnom prostredí (C4 a C5) – vhodné pre väčšinu energetických a priemyselných odvetví
- Vhodné na upevnenie do ocele s hrúbkou 6 mm (1/4") a viac
- Prenosný, akumulátorový systém bez potreby použitia dlhých elektrických napájacích káblov
- Hnacia náplň nie je potrebná
Použitie
- Upevnenie roštov na oceľové konštrukcie s použitím držiaku roštov X-FCM-R
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.