Lanový závesný systém X-MW MX
Nový produkt
Ultimate
Položka #r13332526
Lanový závesný systém pre špirálové vzduchotechnické potrubia a osvetľovacie zariadenia montovaný pomocou akumulátorových vsadzovacích prístrojov
- Použitie: Vzduchovody, Svietidlá
- Materiál: Uhlíková oceľ
- Základné materiály: Betón, Oceľ
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kratší čas montáže – lanové zavesenia sú rýchlejšou alternatívou k závitovým tyčiam
- Ľahšie nastavovanie – samozatvárací lanový zámok je možné nastavovať bez použitia nástrojov. Výrazne to zjednodušuje vyrovnávanie, dodatočnú montáž alebo použitie pri veľkých vzdialenostiach zavesení
- Estetický prínos – zavesenie pomocou drôtených lán predstavuje diskrétny spôsob montáže v prípade nezakrytých technických prvkov budov a otvorených podhľadov
- Prevádzka bez procesu spaľovania – žiadne zásobníky plynu alebo prachové náboje na skladovanie a likvidáciu a žiadna certifikácia pri použití s plne elektrickým vsadzovacím strojom BX,
- Osadzovanie sa môže vykonávať v stoji na podlahe pomocou predlžovacej tyče BX - bezpečnejší spôsob montáže bez použitia výťahov a rebríkov
Použitie
- Zavesenie špirálových vzduchotechnických potrubí na betónovej, drevenej a kovovej krytine
- Zavesenie elektrického osvetlenia na strop
- Zavesenie bezpečnostných príchytiek (druhotný bod prichytenia, ktorý sa má používať v prípade zlyhania prvého bodu prichytenia)
- Povolené zaťaženie až 13,6 kg
- Vhodné len na použitie v suchom interiérovom prostredí