Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač SD 5000-A22
Nový produktPoložka #r4263
Akumulátorový 22 V sadrokartonársky skrutkovač s rýchlosťou 5000 ot./min. pre sadrokartonárske aplikácie
- Max. krútiaci moment: 10 Nm
- Menovité napätie: 21.6 V
- Hmotnosť: 2.1 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Rýchlosť a výkon ako u káblom napájaného stroja – rýchlosť 5000 ot./min. a moment 9,5 Nm
- Vysoká kapacita batérie a veľmi krátka doba nabíjania pri použití s batériami Hilti 22 V
- Kompaktný dizajn s radovým držiakom – pre lepšie vyváženie a ovládanie jednou rukou
- Dva nástroje v jednom – sú okamžite pripravené na použitie so zásobníkom
- Rýchloupínací systém – pre rýchlu výmenu držiaka bitov a zásobníka bez použitia nástrojov
Použitie
- Pripevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie drevených panelov ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie špeciálnych panelov (napr. Fermacell) ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie panelov exteriérového opláštenia ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Upevnenie kovových rámov ku kovovým profilom
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.