Set SD 5000-A22 + SD-M1
Nový produktPoložka #2221215
Nástavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 1" až 1-1/4" na dokončovacie práce v interiéri
- Dĺžka: 153 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 35 mm
- Hmotnosť: 0.25 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Set SD 5000-A22 + SD-M1 #2221215
Vlastnosti
- Bezproblémová práca – minimálne zaseknutie a strata skrutiek vďaka optimalizovanému systému podávania pásu
- Oveľa rýchlejšie ako jednotlivé skrutky – pre vyššiu produktivitu a nižší počet prerušení kvôli výmene zásobníka
- Navrhnuté pre ľahké použitie, spoľahlivé a pohodlné
- Kompaktný a ľahký zásobník skrutkovača, ktorý vyžaduje minimálny prítlak – zlepšenie ergonomických vlastností na zníženie únavy používateľa
- Rýchly prechod zo zásobníkových na jednotlivé skrutky jednoduchým kliknutím – bez potreby použitia nástrojov
Použitie
- Opakované upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 35 mm
- Opakované upevňovanie drevených dosiek ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 35 mm
- Opakované upevňovanie panelov exteriérového opláštenia ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 35 mm
- Kompatibilný s bitom do skrutkovačov S-SY PH2 813 1/4" (5) č. 2039290 a bitom do skrutkovačov S-SY PH2 81/3 1/4" (10) č. 2039291