Zabudované systémy na odsávanie prachu
Skombinujte naše zabudované systémy na odsávanie prachu so svojím elektrickým náradím, aby ste minimalizovali stavebný prach vo vzduchu, a to všetko bez potreby ďalších vysávačov alebo hadíc
5 produktov
Filter

- Popis
- Integrovaný systém na pohodlné odsávanie prachu pri vŕtaní alebo sekaní akumulátorovými vŕtacími kladivami TE 4-22 a TE 6-22
- Použitie s
- TE 4 – 22, TE 6 – 22
- Hmotnosť
- 1 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom
- 4 - 20 mm

- Popis
- Integrovaný systém na pohodlné odsávanie prachu pri vŕtaní alebo sekaní akumulátorovým vŕtacím kladivom TE 5-22
- Použitie s
- TE 5-22 G01
- Hmotnosť
- 1.18 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom
- 4 - 20 mm

- Popis
- Príslušenstvo na použitie so systémom na odsávanie prachu TE DRS 4/6
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

- Popis
- Príslušenstvo na použitie so systémom na odsávanie prachu TE DRS 4/6
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje