Nadstavce na odsávanie prachu
Doplňte si systém odsávania prachu – protiprachové kryty, poklopy odsávania prachu a systémy na odsávanie prachu na vŕtanie a búranie, brúsenie, rezanie, jadrové vŕtanie alebo pílenie
7 produktov
Filter

- Použitie s
- TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Hmotnosť
- 0.45 kg
- Maximálna hĺbka vŕtania
- 105 mm

- Popis
- Odsávanie prachu pri vŕtaní do betónu a sekaní betónu pomocou vŕtacích kladív SDS Max (TE-Y)
- Potrebný vysávač
- Áno

- Popis
- Odsávanie prachu pri vŕtaní do betónu a muriva s použitím všetkých vŕtacích kladív
- Hmotnosť
- 0.26 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom
- 5 - 55 mm
- Potrebný vysávač
- Áno

- Popis
- Odsávanie prachu pri sekaní betónu pomocou búracích kladív SDS Max (TE-Y) a TE-S
- Použitie s
- TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Potrebný vysávač
- Áno
- Vhodné pre vŕtanie
- Nie

- Popis
- Univerzálny systém odsávania prachu
- Použitie s
- TE 2, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML
- Hmotnosť
- 0.5 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom
- 4 - 40 mm

- Popis
- Protiprachový kryt
- Použitie s
- TE 1, TE 2, TE 2 – 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 – 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 – 22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6 – 22, TE 6-A
- Typ skľučovadla
- Nie je k dispozícii

- Popis
- Protiprachový kryt
- Použitie s
- TE 1, TE 2, TE 2 – 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 – 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 – 22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6 – 22, TE 6-A
- Typ skľučovadla
- Nie je k dispozícii