Preskúmajte naše portfólio káblových a akumulátorových vysávačov a odsávačov prachu za mokra a za sucha, ktoré sú určené na čistenie prachu a nečistôt na pracovisku

3 produktov

Filter

Nuron

Tank VC 3/4-T8

Nuron

Nuron


Popis
8-litrová (2-galónová) nádrž na odsávanie prachu, kompatibilná s akumulátorovými vysávačmi VC 4X-22 a voliteľným batohom VC 4X-22 (mokrý a suchý)
Objem prachu
7 kg
Použitie
Čistenie, Vŕtanie a búranie, Pílenie dreva
Napájací zdroj
Akumulátorové

Nuron

Tank VC 3/4-T15

Nuron

Nuron


Popis
30 litrová (8 galónová) nádrž na odsávanie prachu s kolieskami a tlačnou rukoväťou, kompatibilná s akumulátorovými vysávačmi VC 4X-22 (mokré a suché)
Objem prachu
17 kg
Použitie
Čistenie, Vŕtanie a búranie, Pílenie dreva, Rezanie a brúsenie (ľahké, až do 125 mm), Brúsenie sadrokartónu a dreva, Jadrové vŕtanie za mokra, Rezanie otvorov pre krabice
Napájací zdroj
Akumulátorové

Nové

Kontinuálny vak VC-CB 20/40/150-X
Popis
Priebežná vaková nádrž s kolieskami a tlačnou tyčou na použitie s odsávačmi VC-20/40/150-X (za sucha)
Objem prachu
32 kg
Použitie
Čistenie, Vŕtanie a búranie, Pílenie dreva, Rezanie a brúsenie (ľahké, až do 125 mm), Brúsenie sadrokartónu a dreva, Rezanie otvorov pre krabice, Rezanie, Rezanie a brúsenie (náročné, nad 125 mm)
Napájací zdroj
S prívodovou šnúrou

Stavebné vysávače

Výkon, mobilita a jednoduché používanie

Hľadáte spôsob, ako znížiť prašnosť strojov, aby ste mohli pracovať rýchlejšie a bezpečnejšie? Chcete ušetriť čas strávený čistením? Preskúmajte protfólio stavebných vysávačov Hilti a nájdite ten správny pre vašu prácu.

Prečo si vybrať stavebné vysávače Hilti?

Dôkladné testovanie

Naši odborníci vo výskumnom centre Hilti Dust Research Center v Nemecku pozorne sledujú priemyselné bezpečnostné normy a aktívne pomáhajú pri ich vývoji a presadzovaní.

Komplexné riešenie

Naše stroje vyvíjame s ohľadom na minimalizáciu prašnosti, od spotrebného materiálu až po kryty proti prachu.

Príslušenstvo a doplnky

Vylepšite svoj vysávač bez toho, aby ste museli kupovať celý nový systém. Vďaka modulárnej koncepcii Hilti si môžete vybrať veľkosť nádrže a spôsob manipulácie, ktorý vám vyhovuje.

Špičkové služby v tejto oblasti

Až 2 roky bezplatných období, odborná podpora a komplexné služby stroja za fixný mesačný poplatok s naším programom správy vozového parku.

Ktorý systém odsávania prachu je vhodný pre vašu prácu?

Stavebné vysávače pre elektrické stroje

  • Automatické čistenie filtra: Nepretržité vysávanie pre vyššiu bezpečnosť a produktivitu pri vašich projektoch
  • Zdroj energie: s napájacím káblom a bez kábla
  • Trieda vysávania: L alebo M 
  • Modulárna konštrukcia: rôzne veľkosti nádrží a možnosti manipulácie
  • Príslušenstvo: rôzne možnosti filtrov a prachových vreciek

Stavebné vysávače na čistiace práce

  • Ručné čistenie filtra
  • Zdroj energie: s napájacím káblom a akumulátorom
  • Trieda vysávača: L 
  • Konštrukcia: robustný a kompaktný dizajn, ktorý vám poskytuje väčšiu flexibilitu na pracovisku.

Ktoré triedy prachu sa rozlišujú?

Trieda L

  • > 99 % zachyteného prachu
  • Nebezpečný prach s limitnými hodnotami > 1mg/m3 
  • Pre bežný a neškodný prach, napr. prach z domácností

Trieda M

  • > 99,9 % zachyteného prachu
  • Nebezpečný prach s limitnými hodnotami > 0,1 mg/m3
  • Pre všetok drevný prach a prach obsahujúci oxid kremičitý. Zahŕňa prach pochádzajúci zo sadry, cementu, betónu, dlaždíc, farieb, kameňa a piesku

Trieda H

  • > 99,995 % zachyteného prachu
  • Nebezpečný prach s limitnými hodnotami >_ 0,1 mg/m3 
  • Pre karcinogénny prach a špeciálne materiály

Kedy zvoliť sieťový vysávač?

Vyšší výkon pre náročnú a dlhotrvajúcu prácu

Výhody sieťových vysávačov:

  • Stály výkon s menším počtom prerušení - Ideálne pre práce, ktoré trvajú dlhšie
  • Stabilné sanie - Vhodné pre náročné práce, pri ktorých je potrebné účinné odsávanie prachu - aj v náročných podmienkach
  • Vyššia produktivita a bezpečnosť - Ešte viac znížte expozíciu prachu vďaka nášmu riešeniu s "nekonečným" vakom na prach

Kedy si vybrať akumulátorový vysávač?

V kombinácii s akumulátorovými strojmi pre maximálnu flexibilitu na stavbe

Výhody bezdrôtových vysávačov:

  • Mobilita - kombinácia s akumulátorovými strojmi umožňuje neobmedzený pohyb po stavbe, a to aj na vzdialených miestach
  • Produktivita - úspora času vďaka tomu, že nemusíte manipulovať s káblami pred prácou a počas nej 
  • Všestrannosť - určené na širokú škálu úloh vrátane prác v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch

Systém kontinuálneho vrecka na prach

Pre ešte vyššiu produktivitu a bezpečnosť na stavbe

  • Znížená expozícia prachu: nebezpečný prach je pri každej výmene vrecka tesne uzavretý
  • Kratšie prestoje: plné vrecia stačí odložiť, kým ich na konci dňa nevyčistíte
  • Vylepšite svoj existujúci systém VC 20 alebo VC 40 pomocou nášho modulárneho riešenia

Často kladené otázky








Stavebný prach môže spôsobiť vážne ochorenia a spomaliť vaše projekty. Objavte produkty a systémy na jeho kontrolu.

Na stavbách nikdy nemôžete zabezpečiť dokonalú bezpečnosť. Môžete však minimalizovať riziká. 

Získajte až dva roky bez nákladov na vysávač. Po uplynutí tejto doby sú opravy obmedzené na približne jednu tretinu cenníkovej ceny zariadenia.