Hadica LS 15-22
artiklové číslo: 2429824

Náhradné trysky a hadice na použitie s tlakovými čističmi alebo rozprašovačmi Hilti
- Dĺžka hadice: 2500 mm
- Použitie s: LS 15-22
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
24,64 EUR
24,64 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Dĺžka hadice
2500 mm
Použitie s
LS 15-22
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Náhradné trysky a hadice – pomáhajú udržiavať účinnosť tlakového čističa alebo rozprašovača Hilti
- Voliteľné príslušenstvo – pomáha zväčšovať rozsah použitia tlakového čističa alebo rozprašovača
- Ľahko použiteľné diely – pre rýchlu údržbu na mieste s menším prestojom
Použitia
- Pre použitie s tlakovými čističmi alebo rozprašovačmi Hilti
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie