UpozornenieDňa 8.5. budú naše predajne zatvorené a zákaznícky servis nedostupný.Objednávky vyriešite online

Univerzálny filter vysávača pre mokré a suché aplikácie

  • Použitie s: VC 60-U
  • Materiál filtra: Náter z polyesteru+nanovlákien
  • Typ filtra: Mokrý a suchý

Zákazníci tiež hľadali Č.v. 2121387 pre vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y alebo Č.v. 2261257 pre vysavač VC20/40-X (2021).

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
157,34 EUR
157,34 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Použitie s
VC 60-U
Materiál filtra
Náter z polyesteru+nanovlákien
Typ filtra
Mokrý a suchý
Účinnosť filtra
99,9 % účinnosťou filtra

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Filtre, ktoré sú vhodné pre mokré/suché aplikácie (poznámka: H filtre nie sú odporúčané pre mokré aplikácie)
  • Umývateľné - filtre môžu byť vyčistené premývaním, s výnimkou filtrov triedy H

Použitia

  • Vhodné na mokré a suché použitie
  • Tipy na údržbu: filter sa najlepšie čistí pomocou vnútorného mechanizmu na čistenie filtra vysávača (manuálne alebo automaticky) a účinok čistenia možno zvýšiť zablokovaním hadice rukou.
  • Poznámka: na čistenie filtra sa vyhýbajte ohýbaniu filtra alebo používaniu tlakového vzduchu a nepokúšajte sa čistiť filter údermi, keď je filter mimo kazety.
  • Po umytí a použití za mokra nechajte filter pred použitím za sucha riadne vyschnúť (odporúča sa celý deň sušenia) (filtre triedy H nie sú použiteľné)
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie