Prejsť na hlavný obsah
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Predmontovaná oceľová podložka ponúka maximálnu odolnosť voči vytiahnutiu a umožňuje upevňovanie mäkkých materiálov k betónu
  • Vhodné pre mäkký až stredne tvrdý betón (betón s pevnosťou do 30 N/mm²)
  • Vhodné pre upevnenie do betónu, kde sa nevyžaduje vysoké zaťaženie
  • Najlepšie vyhovuje pre upevnenie do betónu s pevnosťou do 4 000 psi
  • Klinec s predmontovanou podložkou zaisťuje väčšiu opornú plochu pre lepšie uchytenie upevňovaných materiálov
Použitie
  • Upevnenie dreva do betónu, napr. 2x4s, drevotriesky, drevených panelov, debnenia, nastupovacích dosiek
  • Upevnenie širokej škály materiálov do muriva a ocele
  • Upevnenie drevených profilov do betónu štandardnej pevnosti
  • Upevňovanie výstuží pre zaistenie vodotesných membrán alebo izolácie proti vlhkosti
  • Drevo k betónu, napr. dosky debnenia, bezpečnostné bariéry a pod.

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka