Prachom poháňaný vsadzovací prístroj na oplášťovanie DX 9-ENP
Nový produktPoložka #r7670418
Digitálne ovládané a plne automatické prachom poháňané stojanové vsadzovacie stroje s vysokou produktivitou pre pripevnenie kovových podláh
- Rozmery (D x Š x V): 999 x 320 x 175 mm
- Hmotnosť: 12.02 kg
- Otvor pre klince: 40 klincov
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Revolučný dizajn – práca vo vzpriamenom postoji pre vysokú rýchlosť a dlhodobé pohodlie používateľov
- Ergonomicky navrhnutá rukoväť pre zvýšenie pohodlia používateľa
- Nastaviteľné regulovanie sily – presné ovládanie pre spoľahlivejšie pripevnenie
- Ľahké čistenie a údržba na pracoviskách
- Služba používaná podľa potreby, ktorá je prispôsobená potrebám vášho projektu
Použitie
- Pripevnenie strešných trapézových plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") klincami do kovových plechov X-ENP pre strechy
- Pripevnenie podlahových trapézových plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") klincami do kovových plechov X-ENP pre podlahy