Upozornenie3. 9. 2026 a 4. 9. 2026 budú Hilti Store v Bratislave a Košiciach zatvorené

Montážne príslušenstvo pre softvér

Vyhľadajte si montážne príslušenstvo pre softvér Hilti, ako napr. štítky ON!Track, lepiace pásky, káblové spojivá a iné

5 produktov

Filter
AI L2 a AI L5


Popis
Pevné a samolepiace štítky s čiarovým kódom pre identifikáciu a sledovanie všetkých typov stavebného vybavenia
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200), 1D čiarový kód-128C
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 45 °C
Štítok na označenie majetku AI T35-H
Popis
Vysoko odolný hliníkový štítok s kovovým lankom pre položky majetku vystavované náročným podmienkam použitia
Rozmery (D x Š x V)
26 x 9.4 x 35 mm
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200)
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 - 65 °C
AI T34-P
ultimate


Popis
Veľmi robustný štítok z nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči mechanickým a abrazívnym pôsobeniam, vybavený rôznymi možnosťami uchytenia pre univerzálne použitie
Rozmery (D x Š x V)
19 x 1.2 x 43 mm
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200)
Rozsah prevádzkovej teploty
-40 - 200 °C
Inteligentný štítok AI T320 ON!Track Bluetooth®
Popis
Trvácny štítok na sledovanie polohy a dopytu po stavebnom vybavení prostredníctvom systému sledovania strojov Hilti ON!Track – optimalizujte svoje zásoby a ušetrite čas pri ich správe
Rozmery (D x Š x V)
32 x 22 x 5 mm
Typ čiarového kódu
Čiarový kód 2D (Datamatrix ECC200)
IP trieda ochrany
IP 67 (IEC 60529)
AI T400 GPS prívesok na sledovanie zariadenia
Popis
Robustné a ľahko inštalovateľné GPS sledovacie zariadenia pre stavebné zariadenia, ktoré vám pomáhajú spravovať, chrániť a sledovať zariadenia na stavenisku (Hilti ON!Track)
Rozmery (D x Š x V)
84 x 63 x 24 mm
IP trieda ochrany
IP 68
Komunikačný štandard
LTE-M|Kat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Kat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66