Akumulátorová chvostová píla SR 4-A22
Nový produktPoložka #r8315158
22 V akumulátorová priamočiara píla určená na každodenné búracie práce a rezanie po dĺžke s nízkymi vibráciami
- Základný materiál: Kov, Drevo, Minerály
- Dĺžka kmitu: 28 mm
- kmitov/minútu: 3000 zdvihov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysokovýkonná akumulátorová priamočiara píla určená na tenší kov, plast a drevo – najmä pre inštalatérov a elektroinštalatérov
- Vyšší pomer výkonu a hmotnosti – táto priamočiara píla vám poskytne najlepšiu vyváženosť pri vyššom výkone a nižšej hmotnosti nástroja
- Pokročilá ergonómia s aktívnou redukciou vibrácií – poskytne vám pevné, obojručné uchopenie na plynulé rezanie kovu, dreva a dosiek
- Bezkľúčová príchytka čepele – čas vynaložený na výmenu čepelí skráťte na minimum
- Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až štvornásobne odolnejšie voči poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
Použitie
- Rezanie dreva až do hrúbky 60 mm
- Rezanie tenkostenných oceľových rúrok s priemerom do 60 mm
- Pílenie tenších drevených nosníkov s klincami
- Likvidácia štandardných sanitárnych a vykurovacích rúrok
- Rezanie sadrokartónových a sendvičových panelov