Prejsť na hlavný obsah
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja, ak dôjde k zaseknutiu kotúča – pomáha znížiť všeobecné bezpečnostné riziko
  • Bezuhlíkový motor – trojnásobne dlhšia životnosť (odpadá poškodenie komutátoru alebo výmena uhlíkov)
  • Nízka a vyvážená hmotnosť robí stroj univerzálnejším a menej namáhavým pri použití v akejkoľvek polohe
  • Vyšší výkon a kapacita batérie ako u iných akumulátorových uhlových brúsok
  • Kotúčová brzda a automatické vypnutie pre dodatočnú bezpečnosť
Použitie
  • Dokončovacie úpravy
  • Búracie práce
  • Rezanie a brúsenie ocele a iných kovov
  • Obrusovanie a leštenie kovov
  • Rezanie a brúsenie minerálnych materiálov (len 125 mm)

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka