Akumulátorový vysávač VC 5-A22
Nový produktPoložka #r8029379
22 V akumulátorový, kompaktný a prenosný vysávač na pracoviská – vyrobený pre mobilitu a používateľské pohodlie
- Max. vákuum: 11.5 kPA
- Kapacita nádoby: 4 l
- Objem prachu: 3 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktná veľkosť, nízka hmotnosť a spolu s ramenným popruhom – majte prenosný vysávač tesne pri tele a zároveň obe ruky voľné
- Dva výkonnostné režimy – ekologický a plnohodnotný, aby ste si mohli podľa potreby vybrať vyšší sací výkon alebo dlhšiu výdrž akumulátora
- Podlahový nástroj a štrbinová tryska sú uložené na zariadení
- Hadice sa rozťahujú až do 2,5 m, aby sa dalo dostať aj do úzkych rohov
- Ručné čistenie filtra pre zachovanie čistotry filtra a zaistenie výkonného sania
Použitie
- Čistenie
- Odsávanie prachu pri vŕtaní
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej platenej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.