Akumulátorový rázový uťahovák SIW 14-A
Nový produktPoložka #r4923
Kompaktný 22 V nízkomomentový rázový uťahovák s koncovkou 1/2" pre kotvenie a skrutkovanie
- Typ nákovy: Západkový kolík 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 80 Nm (1); 120 Nm (2); 185 Nm (3)
- Plná frekvencia príklepu: 3400 príklepov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Bezuhlíkový motor pre dlhú životnosť vyššiu produktivitu na jedno nabitie
- Kompaktný dizajn umožňuje ľahké použitie prístroja v stiesnených podmienkach a v obmedzených priestoroch
- 3 rýchlosti umožňujú rýchlo a pohodlne meniť rýchlosť otáčok a momenty
- 4 LED žiarovky okolo skľučovadla osvetľujú pracovný povrch a poskytujú dobrý pohľad na vykonávanú prácu
- Elektronický variabilný spúšťač kontroly rýchlosti a brzda motora pre presné spustenie a zastavenie
Použitie
- Montáž univerzálnych skrutiek HUS3 s priemerom 6 mm do betónu
- Montáž rámových hmoždiniek HRD 8 až 10 mm do muriva a betónu
- Montáž svorníkov s priemerom do 8 mm do dreva
- Montáž skrutiek Spax s priemerom do 10 mm do dreva
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek M6 až M16
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.