Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Pohodlná rukoväť a výborná vyváženosť pre jedinečnú produktivitu
  • Mimoriadne kompaktný dizajn pre ľahké použitie všade tam, kde je obmedzený priestor
  • Ideálne osvetlenie vďaka zdvojenému LED svetlu zabudovanému v päte nástroja
  • Rýchla spínacia odozva pre plné ovládanie činností vŕtania alebo osadenia skrutiek
  • Bočné pogumované kontaktné body pre zlepšenú drsnosť a ochranu pracovného povrchu
Použitie
  • Montáž závitorezných skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
  • Montáž skrutiek Spax s priemerom do 8 mm do dreva
  • Osadenie skrutiek do sadrokartónu
  • Osadenie kotviacich skrutiek HUS 6 s malou hĺbkou zapustenia do muriva a betónu
  • Osadenie skrutiek do rámových hmoždiniek HRD s priemerom až 8 mm do muriva a betónu

Služby

Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka