12-tonový hydraulický stroj na lisovanie káblov s pištoľovou rukoväťou NCR 120-A
Nový produktPoložka #r8824329
Stroj na stláčanie s pištoľovou rukoväťou 12T s výkonom stlačenia až 750 MCM (400 mm²)
- Rozmery (D x Š x V): 417 x 75 x 331 mm
- Otočenie hlavy: 350 °
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompatibilná so všetkými batériami Hilti 22 V – jedna batéria pre všetky akumulátorové hydraulické stroje Hilti
- Akceptuje bežné priemyselné 12 t stoje na stláčanie typu U
- Snímač tlaku – sleduje silu stlačenia a upozorňuje operátora svetelným a zvukovým signálom, keď je sila nižšia ako špecifikovaná hodnota
- Čeľuste sa vrátia do pôvodnej polohy automaticky po dokončení tvarovania
Použitie
- Stlačenie medených a hliníkových vodičov až 750 Kcmil (MCM)
- Stlačenie najbežnejších uzemňovacích spojok