Vrták HSS-G
Nový produkt
Premium
Položka #r7039
Prémiový precízne brúsený vrták (HSS) na vŕtanie malých otvorov do ocele s pevnosťou v ťahu do ≤900 N/mm², v súlade s normou DIN 338/340
- Produktová trieda: Premium
- Upínanie korunky: Hladký driek
- DIN: DIN 338
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Presne brúsené kobaltové vrtáky HSS-Co
- Špeciálne navrhnutá špička s deleným hrotom – na precízne samocentrovanie, rýchly nábeh a menší pohyb po povrchu
- Špička s uhlom 135° – najlepšia voľba pre vyššie rýchlosti vŕtania s menšou tvorbou tepla pri vŕtaní tvrdších podkladových materiálov
- Vysokokvalitná oceľ – vrtáky navrhnuté na presné vŕtanie v mäkkých, ako aj tvrdých materiáloch
- Ľahšie odstránenie štepov a optimalizovaná redukcia tepla – špirálová drážka lepšie privádza mazivo k hrotu vrtáka
Použitie
- Vŕtanie otvorov do stredne legovanej a nelegovanej ocele s pevnosťou v ťahu ≤900 N/mm²
- Vŕtanie do hliníka, mosadze, medi a plastov
- Optimalizovaný výkon sa dosiahne pri použití správnych otáčok a rezného oleja