Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Presne vybrúsené kobaltové vrtáky HSS-Co s 5 % obsahom kobaltu
  • Špeciálne navrhnutá špička s rozštepom – pre precízne samocentrovanie, rýchly nábeh a menší pohyb po povrchu
  • 135° uhol špičky – najlepšia voľba pre vyššie rýchlosti a nižšiu teplotu pri vŕtaní do tvrdších základných materiálov
  • Vrtáky s dlhšou životnosťou pre práce v tvrdom materiáli – vyššia odolnosť a trvácnosť vďaka obsahu kobaltu
  • Jednoduchšie odstraňovanie štepov a optimálne zníženie teploty – špirálový hrot pre lepšiu distribúciu maziva smerom k špičke vrtáku
Použitie
  • Vŕtanie otvorov do legovanej aj nelegovanej ocele a tepelne spracovanej ocele ≤1100 N/mm²
  • Vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele, mosadze, medi a plastov
  • Vŕtanie do ostatných tvrdých materiálov (napr. liatina, titán)
  • Optimalizovaný výkon dosiahnutý pri použití správnej rýchlosti a rezného oleja

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora