Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Samoostriaca jednostranná hrana – pracujte efektívnejšie a dlhšie s rovnakým sekáčom, nie je potrebné ďalšie ostrenie ani opakované vytvrdzovanie
  • Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť výsledku
  • Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
  • Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
  • K dispozícii vo viacerých dĺžkach a šírkach – použite kratšie sekáče na najlepší prenos energie a predĺženú životnosť, dlhšie sekáče na väčšie prehĺbenie alebo aby ste sa dostali do úzkych priestorov
Použitie
  • Odstránenie rozstrekov, povlaku, pretečeného betónu a priesakov cez debnenie
  • Drážkovanie v betóne
  • Drážkovanie jednou rovnou hranou
  • Na použitie s SDS Plus (TE-C) elektrickými zbíjačkami, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami

Technické dáta

Konzultácie & Podpora