Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Kompaktná auto nabíjačka pre nabíjanie všetkých Li-ion batérií Hilti počas jazdy
  • Vynikajúci nabíjací výkon v podmienkach studeného počasia do - 10°C
  • Navrhnutý pre ochranu batérií pred nízkym napätím a inými nepriaznivými podmienkami nabíjania
  • Plne kompatibilná so všetkými Li-ion batériami Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
  • Navrhnutý pre ochranu batérií pred nízkym napätím a nepriaznivými podmienkami nabíjania
Použitie
  • Nabíjanie batérií Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
  • Nabíjanie batérií vo vozidle

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora