Akumulátor B22 2.6 22 V
Nový produktPoložka #r6227138
Kompaktná 22 V 2,6 Ah Li-ion batéria
- Hmotnosť: 0.49 kg
- Rozmery (D x Š x V): 135 x 94 x 53 mm
- Napätie batérie: 56 Wh
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktná a ľahká batéria 22 V s vylepšenou životnosťou
- Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) inteligentne monitoruje každý článok batérie z hľadiska konzistentného, dlhodobého výkonu a spoľahlivého zobrazenia stavu nabitia
- Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
- Pogumované opláštenie vystužené sklolaminátom – až 4-násobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
- Opláštenie navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu za účelom rýchlejšieho nabíjania a zníženia preťaženia počas použitia
Použitie
- Kompatibilný s celou škálou aku prístrojov Hilti 22 V
- Kompatibilný s celou škálou aku prístrojov Hilti 18 a 22 V
- Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
- Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60° C do -20° C
- Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 140° F do -4° F