Akumulátor B36 5.2 36 V
Nový produktPoložka #r4634159
36 V lítovo-iónový akumulátor s kapacitou 5,2 Ah s jedinečným výkonom
- Hmotnosť: 1.35 kg
- Rozmery (D x Š x V): 167 x 92 x 81 mm
- Napätie batérie: 187 Wh
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysokokapacitná batéria, ktorá zaisťuje mimoriadnu dobu chodu pre vysoko náročné aplikácie
- Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) - zabudované procesory monitorujú každý článok batérie, aby zabezpečili spoľahlivý a dlhodobo konzistentný výkon
- Plne utesnená elektronika na zvýšenú ochranu pred prachom, vlhkosťou a vodou
- Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až štvornásobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
- Opláštenie navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu pre rýchlejšie nabíjanie
Použitie
- Kompatibilné s väčšinou strojov Hilti 36 V
- Kompatibilné so všetkými nabíjačkami Hilti 22 V a 36 V
- Použitie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60 °C (140 °F) do –17 °C (–1,4 °F)
- Ťažké práce vyžadujúce maximálny výkon a kapacitu batérie pre zabezpečenie dlhšej prevádzkovej životnosti
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.