LED pracovné svietidlo SL 2-A22
Nový produktPoložka #r7107460
Akumulátorové 22 V LED pracovné svietidlo s ohybnou hlavou pre osvetlenie stiesnených a stredne veľkých pracovných priestorov
- Viditeľnosť: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Prevádzková doba: B 22/2.6: 12 hod (50%), 6,5 hod (100%), B 22/5.2: 22,3 hod (50%), 13,6 hod (100%)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- LED panel zaisťuje svetelný výkon 500 lúmenov a zostáva studené na dotyk
- Prirodzené biele svetlo jasne osvetľujú tmavé pracovné priestory s vysokou farebnou presnosťou
- Osvetlenie až do 3 pracovných dní na jedno nabitie batérie
- 3-režimový prepínač pre znížený jas v stiesnených priestoroch
- Zaťahovací hák na osvetlenie bez použitia rúk sa bezpečne zvinie do telesa lampy, ak sa nepoužíva
Použitie
- Osvetlenie neosvetlených a slabo osvetlených pracovných priestorov
- Kontrola natretých a iných upravených povrchov
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.