Akumulátorová priamočiara píla SJD 6-A22
Nový produktPoložka #r5212958
Výkonná akumulátorová 22 V priamočiara píla s hornou rukoväťou v tvare písmena D na pohodlné držanie a výborné ovládanie pri oblúkových rezoch
- Základný materiál: Drevo, Kov, Sendvičový panel
- Dĺžka kmitu: 28 mm
- kmitov/minútu: 3000 zdvihov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Výkon rezania podobný ako v prípade káblovej priamočiarej píly s možnosťou použitia v najnáročnejších podmienkach pri práci s tvrdšími a hrubšími materiálmi
- Kompatibilná so všetkými Hilti Li-ion batériami 22 V
- Regulátor rýchlosti pílenia so zámkom na nepretržité použitie
- Bezkľúčové skľučovadlo "zastrč, zaklikni" pre pohodlnú výmenu listu
- LED osvetlenie, odfúkavanie prachu a spoľahlivejšie vedenie listu zaisťujú viditeľnú čiaru pre presné rezy
Použitie
- Na rezanie a orezávanie širokej škály materiálov na pracovisku alebo v dielni
- Drevo a drevené kompozitné materiály s hrúbkou do 150 mm
- Drevo s klincami
- Kovy a kovové zliatiny
- Plasty
Služby
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.