Set SF 2-A + B 12/2.6(2) + C4/12-50 kufo

Kompaktný akumulátorový vŕtací skrutkovač s Li-ion batériou 12 V a 10 mm rýchloupínacím skľučovadlom pre nenáročné aplikácie

Artiklové číslo 2117137

Baliaca jednotka: 1 ks
Obsah balenia
  • 1x Aku vŕtací skrutkovač SF 2-A zostava
  • 1x Kufor
  • 2x Akumulátor B 12/2.6
  • 1x Nabíjačka C 4/12-50 230V
  • 1x Sada bitov S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
Set SF 2-A + B 12/2.6(2) + C4/12-50 kufo
Prejdite kurzorom na obrázok pre priblíženie.
Kliknite na obrázok pre priblíženie.

Cena bez DPH / ks: 206,50 EUR / 1 ks
Overiť dostupnosť
Kľúčové technické údaje
  • Napätie: 12 V
  • Typ skľučovadla nástroja: 3-čeľusťové skľučovadlo, 0,8 - 10 mm
  • Max. krútiaci moment: 12 Nm (mäkká upchávka), 24 Nm (pevný spoj)
Viac technických údajov
Vlastnosti & Aplikácie
Vlastnosti
  • Vysoká produktivita vďaka rýchlosti vŕtania až 1 500 ot./min.
  • Mimoriadne zoštíhlené vyhotovenie pre dobrý prístup v stesnených kútoch
  • Integrované zdvojené LED svetlo v päte rukoväte pre ideálne osvetlenie pracovnej zóny
  • Ergonomická rukoväť a výborná vyváženosť pre maximálne pracovné pohodlie
  • Presná spojka zabezpečuje jemné ovládanie pri delikátnych skrutkovacích prácach
Aplikácie
  • Montáž závitorezných skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
  • Montáž skrutiek s priemerom do 6 mm do dreva
  • Montáž elektrických vypínačov, zásuviek, potrubných objímok a iných zariadení
  • Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 8 mm
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 14 mm
Technické dáta
Dokumenty & Videá
Konzultácie & Podpora
Prihláste sa pre pokračovanie
Máte problém? Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka