Set SF 14-A cas

Výkonný akumulátorový 14 V vŕtací skrutkovač pre použitie v stredne ťažkých podmienkach pri osadení do dreva, kovu a iných materiálov

Artiklové číslo 2068400

Baliaca jednotka: 1 ks
Obsah balenia
  • 1x Aku vŕtací skrutkovač SF 14-A zostava
  • 1x Kufor
  • 1x Sada bitov S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
Set SF 14-A cas
Prejdite kurzorom na obrázok pre priblíženie.
Kliknite na obrázok pre priblíženie.

Cena bez DPH / ks: 156,30 EUR / 1 ks
viď Fleetová cena
Overiť dostupnosť
Kľúčové technické údaje
  • Napätie: 14 V
  • Typ skľučovadla nástroja: 3-čeľusťové skľučovadlo, 1,5 - 13 mm
  • Max. krútiaci moment: 40 Nm (mäkká upchávka), 70 Nm (pevný spoj)
Viac technických údajov
Vlastnosti & Aplikácie
Vlastnosti
  • Mimoriadne vysoká kapacita batérie (3,3 Ah)
  • Vynikajúci výkon pri náročných aplikáciách (40 Nm moment krížového kĺbu)
  • Veľmi rýchle pre 14 V nástroje (2 250 ot./min)
  • Perfektné osvetlenie pracovnej oblasti vďaka zabudovanému LED svietidlu
  • Kvalitné mechanické a puzdrové komponenty navrhnuté tak, aby odolali profesionálnemu používaniu
Aplikácie
  • Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom
  • Montáž hrubých skrutiek do dreva s priemerom do 8 mm
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 28 mm
  • Montáž skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
  • Montáž skrutiek pre plastové kotvy s priemerom do 14 mm
Služby
Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente
Technické dáta
Dokumenty & Videá
Konzultácie & Podpora

Používame cookies za účelom zjednodušenia manipulácie s online obsahom.

Prihláste sa pre pokračovanie
Máte problém? Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka