Nabíjačka C 4/36-90 230V kartón

Univerzálna kompaktná nabíjačka pre všetky Li-ion batérie Hilti

Artiklové číslo 2015761

Baliaca jednotka: 1 ks
Obsah balenia
  • 1x Nabíjačka C 4/36-90 230V
Nabíjačka C 4/36-90 230V kartón
Prejdite kurzorom na obrázok pre priblíženie.
Kliknite na obrázok pre priblíženie.

Cena bez DPH / ks: 94,00 EUR / 1 ks
viď Fleetová cena
Overiť dostupnosť
Kľúčové technické údaje
  • Rozmery (D x Š x V): 169 x 122 x 70 mm
  • Cordless Power Care - CPC: Áno
  • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003: 0.6 kg
Viac technických údajov
Vlastnosti & Aplikácie
Vlastnosti
  • Výborný výkon v podmienkach studeného počasia
  • Kompaktné rozmery: viac miesta v skrinke pre príslušenstvo a spotrebný materiál
  • Ideálna pre univerzálne použitie: nabíja všetky Li-ion batérie Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
  • Navrhnutý pre ochranu batérií pred nízkym napätím a nepriaznivými podmienkami nabíjania
  • Zlepšený dizajn pre ochranu proti pretrhnutiu káblu
Aplikácie
  • Nabíja Li-ion batérie Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 18 V a 36 V
Služby
Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente
Technické dáta
Dokumenty & Videá