Akumulátor B 14/3.3 Li-Ion

Batéria Li-ion 14 V 3,3 Ah

Artiklové číslo 426175

Baliaca jednotka: 1 ks
Obsah balenia
  • 1x Akumulátor B 14/3.3 Li-Ion
Akumulátor B 14/3.3 Li-Ion
Prejdite kurzorom na obrázok pre priblíženie.
Kliknite na obrázok pre priblíženie.

Cena bez DPH / ks: 128,00 EUR / 1 ks
viď Fleetová cena
Overiť dostupnosť
Kľúčové technické údaje
  • Napätie: 14.4 V
  • Typ akumulátora: Li-Ion
  • Kapacita akumulátora: 3.3 Ah
Viac technických údajov
Vlastnosti & Aplikácie
Vlastnosti
  • Robustná batéria 14 V Li-ion s kapacitou 3,3 Ah
  • Mimoriadne kvalitné články s technológiou CPC s individuálnou elektronickou kontrolou nabíjania pre zaistenie vysokého výkonu a dlhej životnosti v najťažších podmienkach
  • Presná indikácia stavu nabíjania prostredníctvom LED displeja pre vyššiu produktivitu na stavbe
  • Chránená proti prehriatiu, preťaženiu a nadmernému vybitiu
  • Zosilnená konštrukcia a utesnená elektronika pre dlhšiu životnosť
Aplikácie
  • Pre použitie so všetkými akumulátorovými prístrojmi Hilti 14 V
Služby
Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente
Technické dáta
Dokumenty & Videá
Konzultácie & Podpora
Prihláste sa pre pokračovanie
Máte problém? Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka