Hilti

Vlastnosti a aplikácie

Vlastnosti
  • Vŕtanie a uťahovanie skrutiek s vysokými otáčkami až 1 800 ot./min.
  • Ľahké a kompaktné
  • Odolná spojka ponúka vysokú úroveň ovládania pri osadení skrutiek vyžadujúcich opatrné zaobchádzanie
  • Motor je účinne chránený snímačmi napätia, prúdu a teploty pre ochranu pred prehriatím
  • Ergonomicky navrhnutá rukoväť pre väčší pracovný komfort
Aplikácie
  • Montáž potrubných objímok a zariadení
  • Vŕtanie do ocele s priemerom do 10 mm
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 26 mm
  • Vŕtanie otvorov s priemerom do 82 mm
  • Montáž skrutiek s priemerom do 8 mm do dreva

Služby

Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente

Varianty produktu a sety

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka