Hilti

Vlastnosti a aplikácie

Vlastnosti
  • Dĺžka 144 mm a mimoriadne kompaktný dizajn pre maximálne priblíženie pri práci
  • Rýchloupínacie skľučovadlo optimalizované pre vrtáky s dĺžkou 25 mm pre maximálne pohodlie a minimálnu celkovú dĺžku nástroja s osadeným vrtákom
  • Presná spojka zabezpečuje jemné ovládanie pri delikátnych skrutkovacích prácach
  • Snímače napätia, prúdu a teploty pre účinnú ochranu motora
  • Ergonomická rukoväť a výborná vyváženosť pre maximálne pracovné pohodlie
Aplikácie
  • Montáž elektrických vypínačov, zásuviek a iných zariadení
  • Montáž skrutiek s priemerom do 6 mm do dreva
  • Montáž závitorezných skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
  • Osadzovanie skrutiek s priemerom do 6 mm do plastových kotiev

Služby

Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente

Varianty produktu a sety

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka