Hilti

Vlastnosti a aplikácie

Vlastnosti
  • Vysoká produktivita vďaka rýchlosti vŕtania až 1 500 ot./min.
  • Mimoriadne zoštíhlené vyhotovenie pre dobrý prístup v stesnených kútoch
  • Integrované zdvojené LED svetlo v päte rukoväte pre ideálne osvetlenie pracovnej zóny
  • Snímače napätia, prúdu a teploty pre účinnú ochranu motora
  • Ergonomická rukoväť a výborná vyváženosť pre maximálne pracovné pohodlie
Aplikácie
  • Montáž závitorezných skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
  • Montáž skrutiek s priemerom do 6 mm do dreva
  • Montáž elektrických vypínačov, zásuviek, potrubných objímok a iných zariadení
  • Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 8 mm
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 14 mm

Služby

Hilti Tool Service

3 dni alebo zdarma

  • 3 dni alebo zdarma, nástroj bude servisovaný a vyčistený presne do 3 dní, inak bude oprava bezplatná
  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management

Staráme sa o Vaše stroje, aby ste sa mohli starať o Vaše podnikanie.

  • Mesačný používateľský poplatok zahŕňajúci všetky náklady za nástroj, servis a opravy zaručuje totálnu kontrolu nákladov a efektívnosť obsluhy.
  • Vysoko výkonné nástroje a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavenisku.
  • Požičané nástroje počas opravy zabránia prestoju.
  • Krytie rizika krádeže znižuje finančné nebezpečenstvo a neočakávané výdavky.
Viac informácií o Fleet managemente

Varianty produktu a sety

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka